Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS683N

WS683N Boîte 3 postes Systo Noir

WS683N

Boîte 3 postes Systo Noir

Référence:WS683N
pc.
EAN:

3250617116831

Cond.:5 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:en saillie
Nombre de module pour l'appareillage mural:6
Décor:noir
Couleur RAL:RAL 8022 - Brun noir
Couleur:noir  
Couleur:noir
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:40 mm
Hauteur produit installé:80 mm
Largeur produit installé:80 mm
Dimensions (LLxllxhh):222x80x40
Sens de montage:vertical et horizontal
Avec cadre de recouvrement:non
Indice de protection IP:IP21
sans halogène:oui
Composition:autre
Série:systo
  • WS683N
    WS683N Boîte 3 postes Systo Noir
    WS683N
  • WS683N Boîte 3 postes Systo Noir
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.