Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS682N

WS682N Boîte 2 postes Systo Noir

WS682N

Boîte 2 postes Systo Noir

Référence:WS682N
pc.
EAN:

3250617116824

Cond.:5 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:en saillie
Nombre de module pour l'appareillage mural:4
Décor:noir
Couleur RAL:RAL 8022 - Brun noir
Couleur:noir  
Couleur:noir
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:40 mm
Hauteur produit installé:80 mm
Largeur produit installé:150 mm
Dimensions (LLxllxhh):151x80x40
Sens de montage:vertical et horizontal
Avec cadre de recouvrement:non
Indice de protection IP:IP21
sans halogène:oui
Composition:autre
Série:systo
  • WS682N
    WS682N Boîte 2 postes Systo Noir
    WS682N
  • WS682N Boîte 2 postes Systo Noir
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.