Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS452

WS452 Systo 4M Support à vis

WS452

Systo 4M Support à vis

Référence:WS452
pc.
EAN:

3250617084529

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de modules (horizontalement):4
Nombre de module pour l'appareillage mural:4
Nombre de postes:2
Nombre de postes à l'horizontal:2
Nombre de postes en vertical:1
Couleur RAL:RAL 7011 - Gris fer
Couleur:gris
Matière:polycarbonate (PC)
Matière:polycarbonate
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:non traitée
Profondeur interne:10,5 mm
Hauteur produit installé:74 mm
Largeur produit installé:130 mm
Mode de fixation:A vis
Sens de montage:horizontal
porte étiquette transparent:non
Homologations:NF
Indice de protection IP:IP20
sans halogène:oui
Essai fil incandescent:/NFC-20455 : 960°C
Série:systo
  • WS452
    WS452 Systo 4M Support à vis
    WS452
  • WS452 Systo 4M Support à vis
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.