Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS262

WS262 Prise YUV Systo 2M (video RGB)

WS262

Prise YUV Systo 2M (video RGB)

Référence:WS262
pc.
EAN:

3250617082624

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de sorties:3
Type:YUV
Mode de fixation:encastré ou en goulotte
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Nombre d'emplacements de modules:2
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc  
Couleur:blanc
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat satiné
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:40 mm
Hauteur produit installé:45 mm
Largeur produit installé:45 mm
Dimensions (LLxllxhh):45x45x40
Mode de fixation:Clipsé
Type de montage:encastré
Type de connexion:borne à vis
porte étiquette transparent:non
Repérage:non
Indice de protection IP:IP20
sans halogène:oui
Essai fil incandescent:/NF EN 60-695-2
Composition:mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série:systo
  • WS262
    WS262 Prise YUV Systo 2M (video RGB)
    WS262
  • WS262 Prise YUV Systo 2M (video RGB)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.