Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS226

WS226 RJ45 Systo 2M Cat.6 STP Gr3

WS226

RJ45 Systo 2M Cat.6 STP Gr3

Référence:WS226
pc.
EAN:

3250617082266

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de sorties:1
Type:STP
Mode de fixation:encastré ou en goulotte
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Nombre d'emplacements de modules:2
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc  
Couleur:blanc
Matière:polycarbonate (PC)
Matière:polycarbonate
Aspect de la surface:mat satiné
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:38,5 mm
Hauteur produit installé:45 mm
Largeur produit installé:45 mm
Mode de fixation:Clipsé
Type de montage:encastré/saillie/goulotte
Type de connexion:cage sans vis
porte étiquette transparent:oui
Repérage:oui
Indice de protection IP:IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
sans halogène:oui
Essai fil incandescent:/CEI 695-2-1: 650°C
Composition:mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Catégorie:Cat6
Série:systo
  • WS226
    WS226 RJ45 Systo 2M Cat.6 STP Gr3
    WS226
  • WS226 RJ45 Systo 2M Cat.6 STP Gr3
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.