Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS203

WS203 Plastron RJ45 Systo 2M keystone

WS203

Plastron RJ45 Systo 2M keystone

Référence:WS203
pc.
EAN:

3250617082037

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de sorties:1
Type:RJ
Mode de fixation:encastré, en saillie, semi-encastré
Nombre de module pour l'appareillage mural:1
Nombre d'emplacements de modules:2
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc  
Couleur:noir
Matière:polycarbonate (PC)
Matière:polycarbonate
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:matt
Profondeur produit installé:23 mm
Hauteur produit installé:45 mm
Largeur produit installé:45 mm
Dimensions (LLxllxhh):23x45x36
Mode de fixation:Clipsé
Type de montage:encastré/saillie/goulotte
Type de connexion:pour RJ45 keystone
porte étiquette transparent:oui
Repérage:oui
Indice de protection IP:IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:ohne
sans halogène:oui
Composition:mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Catégorie:keystone
Série:systo
  • WS203
    WS203 Plastron RJ45 Systo 2M keystone
    WS203
  • WS203 Plastron RJ45 Systo 2M keystone
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.