Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

systo blanc - mécanismes prises de communication

Prise téléphone T

WS200 Prise téléphone T Systo 2M Blanc
WS200
Référence  Description Cond. 
WS200Prise téléphone T Systo 2M Blanc10 pc.
pc.

Prises RJ45

WS210 RJ45 Systo 1M Cat.5e UTP Gr1
WS210
Référence  Description Cond. 
WS210RJ45 Systo 1M Cat.5e UTP Gr110 pc.
pc.
WS211RJ45 Systo 2M Cat.5e UTP Gr11 pc.
pc.
WS213RJ45 Systo 1M Cat.5e FTP Gr110 pc.
pc.
WS214RJ45 Systo 2M Cat.5e FTP Gr110 pc.
pc.
WS219RJ45 Systo 1M Cat.6 UTP Gr110 pc.
pc.
WS220RJ45 Systo 2M Cat.6 UTP Gr11 pc.
pc.
WS222RJ45 Systo 1M Cat.6 FTP Gr210 pc.
pc.
WS223RJ45 Systo 2M Cat.6 FTP Gr210 pc.
pc.
WS225RJ45 Systo 1M Cat.6 STP Gr310 pc.
pc.
WS226RJ45 Systo 2M Cat.6 STP Gr31 pc.
pc.
WS228RJ45 Systo 2M Cat.6a STP Gr3TV1 pc.
pc.
WS216RJ45 Systo 1M Cat.5e STP Gr110 pc.
pc.
WS217RJ45 Systo 2M Cat.5e STP Gr11 pc.
pc.

Plastron RJ45

WS203 Plastron RJ45 Systo 2M keystone
WS203
Référence  Description Cond. 
WS203Plastron RJ45 Systo 2M keystone10 pc.
pc.

Prises télévision

WS250 Systo Prise TV directe
WS250
Référence  Description Cond. 
WS250Systo Prise TV directe10 pc.
pc.
WS259Systo Prise TV type F10 pc.
pc.
WS251Prise TV Systo passage/terminale 10dB1 pc.
pc.
WS252Prise TV Systo passage/terminale 15dB1 pc.
pc.

Prises TV + FM

WS253 Systo Prise TV+FM directe
WS253
Référence  Description Cond. 
WS253Systo Prise TV+FM directe1 pc.
pc.
WS254Prise TV+FM Systo passage/term 10dB1 pc.
pc.
WS255Prise TV+FM Systo passage/term 15dB1 pc.
pc.

Prises TV + FM + SAT

WS256 Systo Prise TV+FM+SAT directe 1entrée
WS256
Référence  Description Cond. 
WS256Systo Prise TV+FM+SAT directe 1entrée1 pc.
pc.
WS257Systo Prise TV+FM+SAT directe 2entrée1 pc.
pc.

Prise 2 RCA audio

WS260 Prise 2 RCA Systo 2M audio (Rouge&Blanc)
WS260
Référence  Description Cond. 
WS260Prise 2 RCA Systo 2M audio (Rouge&Blanc)1 pc.
pc.

Prise 3 RCA 3 audio + video

WS261 Prise 3 RCA Systo 2M (Audio + Video)
WS261
Référence  Description Cond. 
WS261Prise 3 RCA Systo 2M (Audio + Video)1 pc.
pc.

Prise YUV video RGB

WS262 Prise YUV Systo 2M (video RGB)
WS262
Référence  Description Cond. 
WS262Prise YUV Systo 2M (video RGB)1 pc.
pc.

Prise passage HDMI

WS263 Prise HDMI Systo 2M traversante
WS263
Référence  Description Cond. 
WS263Prise HDMI Systo 2M traversante1 pc.
pc.

Prise HDMI

WS264 Prise HDMI Systo 2M à bornier à vis
WS264
Référence  Description Cond. 
WS264Prise HDMI Systo 2M à bornier à vis1 pc.
pc.

Prise USB

WS265 Prise USB Systo 2M Blanc
WS265
Référence  Description Cond. 
WS265Prise USB Systo 2M Blanc1 pc.
pc.

Prise XLR femelle

WS266 Prise XLR femelle Systo 2M bornier à vis
WS266
Référence  Description Cond. 
WS266Prise XLR femelle Systo 2M bornier à vis1 pc.
pc.

Prise XLR mâle

WS267 Prise XLR male Systo 2M bornier à vis
WS267
Référence  Description Cond. 
WS267Prise XLR male Systo 2M bornier à vis1 pc.
pc.

Prise passage optique connecteur SC

WS270 Prise optique Systo 2M traversante SC
WS270
Référence  Description Cond. 
WS270Prise optique Systo 2M traversante SC1 pc.
pc.

Prise passage optique connecteur LC

WS271 Prise optique Systo 2M traversante LC
WS271
Référence  Description Cond. 
WS271Prise optique Systo 2M traversante LC1 pc.
pc.

Prise passage BNC

WS273 Prise BNC Systo 2M traversante
WS273
Référence  Description Cond. 
WS273Prise BNC Systo 2M traversante1 pc.
pc.

Prise DVI-D

WS274 Prise DVI-D Systo 2M à bornier à vis
WS274
Référence  Description Cond. 
WS274Prise DVI-D Systo 2M à bornier à vis1 pc.
pc.

Prise S-video

WS275 Prise S-Video Systo 2M à bornier à vis
WS275
Référence  Description Cond. 
WS275Prise S-Video Systo 2M à bornier à vis1 pc.
pc.

Prise SUB-D 15 (VGA)

WS276 SUB-D 15 (VGA) Systo 2M à bornier à vis
WS276
Référence  Description Cond. 
WS276SUB-D 15 (VGA) Systo 2M à bornier à vis1 pc.
pc.

Prise jack

WS278 Prise Jack Systo 2M connecteur 3.5mm
WS278
Référence  Description Cond. 
WS278Prise Jack Systo 2M connecteur 3.5mm1 pc.
pc.

Prise S-video + RCA 2 audio

WS279 Prise S-Video + Audio RCA Systo 2M
WS279
Référence  Description Cond. 
WS279Prise S-Video + Audio RCA Systo 2M1 pc.
pc.

Prise haut-parleur

WS290 Prise haut parleur Systo 1M Blanc
WS290
Référence  Description Cond. 
WS290Prise haut parleur Systo 1M Blanc10 pc.
pc.
WS291Prise haut parleur Systo 2M Blanc10 pc.
pc.

Signalisations

WS301 Double poussoir Systo 2M VR Blanc
WS301
Référence  Description Cond. 
WS301Double poussoir Systo 2M VR Blanc1 pc.
pc.
WS602Voyant, Systo 2M, bleu1 pc.
pc.
WS603Voyant, Systo 2M, blanc1 pc.
pc.
WS604Étiquette pour voyant Systo - neutre10 pc.
pc.
WS605Étiquette pour voyant Systo - escalier10 pc.
pc.
WS608Étiquette pour voyant Systo - salle10 pc.
pc.
WS609Étiquette pour voyant Systo - Hôtel10 pc.
pc.
WS606Étiquette pour voyant Systo - ascenseur10 pc.
pc.
WS607Étiquette pour voyant Systo - WC10 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.