Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS138

WS138 Filtre Systo pour prises multiples

WS138

Filtre Systo pour prises multiples

Référence:WS138
pc.
EAN:

3250617081382

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Compatible avec:WS121x, WS122x, WS123x, WS131, WS132, WS133
Niveau de protection Up L-PE / N-PE selon IEC61643-1:1,5 kV
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Profondeur produit installé:46 mm
Hauteur produit installé:45 mm
Largeur produit installé:45 mm
Dimensions (LLxllxhh):45x45x46mm
Classe de test IEC61643-1 / VDE0675-6:3/ D/ T3
Série:systo
  • WS138
    WS138 Filtre Systo pour prises multiples
    WS138
  • WS138 Filtre Systo pour prises multiples
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.