Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WUZ672

WUZ672 Haut parleur Kallysta 2 pouces faux-plaf

WUZ672
WUZ672 Haut parleur Kallysta 2 pouces faux-plaf
LAUTSPRECHER__WIRING-SYMBOL

Haut parleur Kallysta 2 pouces faux-plaf

Référence:WUZ672
pc.
EAN:

3250617029834

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Réglage du volume sonore:non
Fréquence assignée:120 - 20000 Hz
Plage de fréquence audio:200 Hz … 16 kHz
Bande de fréquences:200/16000 Hz
Plage de transmission (-3 dB):200 … 16000 Hz
Puissance nominale/musicale:3/4 W
Impédance:20 Ω
- pour 1 kHz:180 °
- pour 4 kHz:120 °
- pour 8 kHz:140 °
Couleur:blanc
Matière:métal
Profondeur de montage:35 mm
Profondeur produit installé:29 mm
Profondeur interne:29 mm
Ø des ouvertures d'encastrement:68 mm
Hauteur de montage recommandée:2,4 … 4 m
Épaisseur de paroi d’encastrement:15 mm
Diamètre châssis de haut-parleur:51 mm
Encastrement:oui
Methode de montage:Flush mounted (plaster)
  • avec mécanisme à ressort pour un encastrage dans le plafond
Section de conducteur (flexible):max. 1,5 mm²
  • avec borne à vis
Niveau de pression acoustique 1 W/1 m:82 dB
Niveau de pression acoustique pour P{\sub Nenn}:87 dB
Homologations:CE
Gamme design principale:TECHNIQUE DE COMMUNICATION
  • Vis de boîtier acier inoxydable.
  • WUZ672
    WUZ672 Haut parleur Kallysta 2 pouces faux-plaf
    WUZ672
  • WUZ672
    LAUTSPRECHER__WIRING-SYMBOL
  • WUZ672 Haut parleur Kallysta 2 pouces faux-plaf
  • LAUTSPRECHER__WIRING-SYMBOL
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.