Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS301

WS301 Double poussoir Systo 2M VR Blanc

WS301
WS301 Double poussoir Systo 2M VR Blanc
QUICKCONNECT

Double poussoir Systo 2M VR Blanc

Référence:WS301
pc.
EAN:

3250617083010

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type d'organe de commande:poussoir double
Mode de fixation:encastré ou en goulotte
Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store:contact à poussoir bipolaire
Tension nominale:250V
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Nombre d'emplacements de modules:2
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat satiné
surface:laqué
Type de traitement de surface:laqué
Dimensions (LLxllxhh):45x45x36
Mode de fixation:Clipsé
Indice de protection IP:IP31D
sans halogène:oui
Essai fil incandescent:/NFC-20455 : 960°C
Composition:mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série:systo
  • WS301
    WS301 Double poussoir Systo 2M VR Blanc
    WS301
  • WS301
    QUICKCONNECT
  • WS301 Double poussoir Systo 2M VR Blanc
  • QUICKCONNECT
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.