Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS031

WS031 Poussoir Systo 1M porte-étiquette 1O+1F

WS031
WS031 Poussoir Systo 1M porte-étiquette 1O+1F
QUICKCONNECT

Poussoir Systo 1M porte-étiquette 1O+1F

Référence:WS031
pc.
EAN:

3250617080316

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:bouton poussoir
Type d'organe de commande:Bouton poussoir
Nombre de touches:1
Mode de fixation:encastré ou en goulotte
Voyant lumineux:en accessoire
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Nombre de module pour l'appareillage mural:1
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc
Matière:polycarbonate (PC)
Matière:polycarbonate
Type de traitement de surface:matt
Profondeur produit installé:33 mm
Hauteur produit installé:45 mm
Largeur produit installé:22 mm
Dimensions (LLxllxhh):22.5x45x33
Mode de fixation:Clipsé
Type de connexion:cage sans vis
Type de contact:1O+1F
porte étiquette transparent:oui
Repérage:oui
Homologations:EN 60669-1
Indice de protection IP:IP31D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
Essai fil incandescent:/NFC-20455 : 960°C
Température de stockage:-10 à 50 °C
Composition:mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série:systo
  • WS031
    WS031 Poussoir Systo 1M porte-étiquette 1O+1F
    WS031
  • WS031
    QUICKCONNECT
  • WS031 Poussoir Systo 1M porte-étiquette 1O+1F
  • QUICKCONNECT
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.