Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS008

WS008 Inter bipolaire Systo 2M

WS008
WS008 Inter bipolaire Systo 2M
QUICKCONNECT

Inter bipolaire Systo 2M

Référence:WS008
pc.
EAN:

3250617080088

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:Interrupteur
Nombre de pôles:2 P
Type d'organe de commande:touche simple
Mode de fixation:encastré ou en goulotte
Voyant lumineux:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc
Matière:polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface:matt
Profondeur produit installé:33 mm
Hauteur produit installé:45 mm
Largeur produit installé:45 mm
Dimensions (LLxllxhh):45x45x33
Type de connexion:cage sans vis
Type de contact:bipolaire
porte étiquette transparent:non
Repérage:non
Homologations:EN 60669-1
Indice de protection IP:IP31D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
Essai fil incandescent:/NFC-20455 : 960°C
Température de stockage:-10 à 50 °C
Composition:mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série:systo
  • WS008
    WS008 Inter bipolaire Systo 2M
    WS008
  • WS008
    QUICKCONNECT
  • WS008 Inter bipolaire Systo 2M
  • QUICKCONNECT
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.