Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

systo blanc - mécanismes de commande

Interrupteur simple allumage

WS000 Systo 2M Interrupteur
WS000
Référence  Description Cond. 
WS000Systo 2M Interrupteur10 pc.
pc.

Interrupteur et va-et-vient, 1 module

WS012 Inter V&V Systo 1M
WS012
Référence  Description Cond. 
WS012Inter V&V Systo 1M10 pc.
pc.

Interrupteurs et va-et-vient, 1 module à voyant

WS013 Inter V&V Systo 1M à voyant
WS013
Référence  Description Cond. 
WS013Inter V&V Systo 1M à voyant10 pc.
pc.

Interrupteurs et va-et-vient, 2 modules

WS001 Inter V&V Systo 2M
WS001
Référence  Description Cond. 
WS001Inter V&V Systo 2M10 pc.
pc.
WS005Inter V&V Systo 2M à tirage1 pc.
pc.
WS006Systo 2M Inter V&V porte-étiquette1 pc.
pc.
WS008Inter bipolaire Systo 2M1 pc.
pc.
WS010Permutateur Systo 10A 2M Blanc1 pc.
pc.

Interrupteurs et va-et-vient, 2 modules à voyant

WS002 Inter V&V Systo 2M à voyant
WS002
Référence  Description Cond. 
WS002Inter V&V Systo 2M à voyant10 pc.
pc.
WS009Inter bipolaire Systo 2M lumineux1 pc.
pc.
WS011Permutateur Systo 2M à voyant1 pc.
pc.

Poussoirs, 1 module

WS027 Poussoir Systo 1M 1F 10A Blanc
WS027
Référence  Description Cond. 
WS027Poussoir Systo 1M 1F 10A Blanc10 pc.
pc.
WS029Poussoir Systo 1M 1O+1F10 pc.
pc.
WS030Poussoir Systo 1M 1O+1F à voyant10 pc.
pc.
WS031Poussoir Systo 1M porte-étiquette 1O+1F10 pc.
pc.

Poussoirs, 2 modules

WS020 Poussoir Systo 2M 1F 10A Blanc
WS020
Référence  Description Cond. 
WS020Poussoir Systo 2M 1F 10A Blanc10 pc.
pc.
WS022Poussoir Systo 2M 1O+1F10 pc.
pc.
WS023Poussoir Systo 2M 1O+1F à voyant10 pc.
pc.
WS024Poussoir Systo 2M à tirage 1O+1F1 pc.
pc.
WS025Poussoir Systo 2M porte-étiquette 1O+1F10 pc.
pc.

Accessoires

WS690 LED pr signali. Systo/Essensya 250V Bleu
WS690
Référence  Description Cond. 
WS690LED pr signali. Systo/Essensya 250V Bleu10 pc.
pc.
WS691LED pr témoin Systo/Essensya 250V Rouge10 pc.
pc.
WS692LED pour signal. Systo/Essensya 24V Bleu10 pc.
pc.
WUZ694LED pour prise de courant Systo-Kallysta10 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.