Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS401H

WS401H Plaque Systo 2M Blanc Anti-B

WS401H

Plaque Systo 2M Blanc Anti-B

Référence:WS401H
pc.
EAN:

3250617147408

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de modules (horizontalement):2
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Nombre de postes:1
Nombre de postes à l'horizontal:1
Nombre d'unités, verticales:1
Décor:antibactérien
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:antibactérien
Matière:polycarbonate (PC)
Matière:polycarbonate
Aspect de la surface:mat satiné
Type de traitement de surface:matt
Profondeur interne:10 mm
Hauteur produit installé:80 mm
Longueur:80 mm
Largeur produit installé:80 mm
Dimensions (LLxllxhh):80x80x10
Mode de fixation:Clipsé
Sens de montage:horizontal
Homologations:EN 60669-1
Indice de protection IP:IP20
Essai fil incandescent:/NFC-20455 : 960°C
Série:systo
  • WS401H
    WS401H Plaque Systo 2M Blanc Anti-B
    WS401H
  • WS401H Plaque Systo 2M Blanc Anti-B
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.