Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK508

WK508 Pl. 2P Kallysta classic V71 Carbone

WK508
WK508 Pl. 2P Kallysta classic V71 Carbone
Product Drawing Carbone - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)

Pl. 2P Kallysta classic V71 Carbone

Référence:WK508
pc.
EAN:

3250617065085

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de modules (horizontalement):1
Nombre de module pour l'appareillage mural:4
Nombre de postes:2
Nombre de postes à l'horizontal:1
Nombre d'unités, verticales:2
Décor:carbone
Couleur RAL:RAL 9006 - Aluminium blanc
Couleur:anthracite
Matière:polycarbonate (PC)
Matière:polycarbonate
Aspect de la surface:mat satiné
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:9,5 mm
Profondeur interne:10 mm
Hauteur produit installé:159 mm
Longueur:150 mm
Largeur produit installé:90 mm
Dimensions (LLxllxhh):150x90x9.5
Mode de fixation:Clipsé et/ou vissé
Sens de montage:vertical
Indice de protection IP:IP20
Série:kallysta classic
  • WK508
    WK508 Pl. 2P Kallysta classic V71 Carbone
    WK508
  • WK508
    Product Drawing Carbone - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)
  • WK508 Pl. 2P Kallysta classic V71 Carbone
  • Product Drawing Carbone - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.