Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK502

WK502 Pl. 2P Kallysta classic H71 Carbone

WK502
WK502 Pl. 2P Kallysta classic H71 Carbone
Product Drawing Carbone - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)

Pl. 2P Kallysta classic H71 Carbone

Référence:WK502
pc.
EAN:

3250617065023

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de modules (horizontalement):2
Nombre de module pour l'appareillage mural:4
Nombre de postes:2
Nombre de postes à l'horizontal:2
Nombre d'unités, verticales:1
Décor:carbone
Couleur RAL:RAL 9006 - Aluminium blanc
Couleur:carbone
Matière:polycarbonate (PC)
Matière:polycarbonate
Aspect de la surface:mat satiné
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:9 mm
Profondeur interne:10 mm
Hauteur produit installé:80 mm
Largeur produit installé:160 mm
Dimensions (LLxllxhh):80x160x9mm
Mode de fixation:Clipsé et/ou vissé
Sens de montage:horizontal
Indice de protection IP:IP20
Série:kallysta
  • WK502
    WK502 Pl. 2P Kallysta classic H71 Carbone
    WK502
  • WK502
    Product Drawing Carbone - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)
  • WK502 Pl. 2P Kallysta classic H71 Carbone
  • Product Drawing Carbone - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.