Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK494

WK494 Pl. 4P Kallysta classic H71 Titane

Photo non contractuelle.
Référence présentée : WK491
WK494 Pl. 4P Kallysta classic H71 Titane
WK494 Pl. 4P Kallysta classic H71 Titane
Product Drawing Titane - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)

Pl. 4P Kallysta classic H71 Titane

Référence:WK494
pc.
EAN:

3250617064941

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de modules (horizontalement):4
Nombre de module pour l'appareillage mural:8
Nombre de postes:4
Nombre de postes à l'horizontal:4
Nombre d'unités, verticales:1
Décor:titane
Couleur RAL:RAL 9006 - Aluminium blanc
Couleur:aluminium
Matière:polycarbonate (PC)
Matière:polycarbonate
Aspect de la surface:mat satiné
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:9 mm
Profondeur interne:10 mm
Hauteur produit installé:80 mm
Largeur produit installé:302 mm
Dimensions (LLxllxhh):80x302x9mm
Mode de fixation:Clipsé et/ou vissé
Sens de montage:horizontal
Indice de protection IP:IP20
Série:kallysta classic
  • WK494
    WK494 Pl. 4P Kallysta classic H71 Titane
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : WK491
  • WK494
    WK494 Pl. 4P Kallysta classic H71 Titane
    WK494
  • WK494
    Product Drawing Titane - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)
  • WK494 Pl. 4P Kallysta classic H71 Titane
  • WK494 Pl. 4P Kallysta classic H71 Titane
  • Product Drawing Titane - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.