Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK492

WK492 Pl. 2P Kallysta classic H71 Titane

WK492
WK492 Pl. 2P Kallysta classic H71 Titane
Product Drawing Titane - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)

Pl. 2P Kallysta classic H71 Titane

Référence:WK492
pc.
EAN:

3250617064927

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de modules (horizontalement):2
Nombre de module pour l'appareillage mural:4
Nombre de postes:2
Nombre de postes à l'horizontal:2
Nombre d'unités, verticales:1
Décor:titane
Couleur RAL:RAL 9006 - Aluminium blanc
Couleur:aluminium
Matière:polycarbonate (PC)
Matière:polycarbonate
Aspect de la surface:mat satiné
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:9 mm
Profondeur interne:10 mm
Hauteur produit installé:80 mm
Largeur produit installé:160 mm
Dimensions (LLxllxhh):80x160x9mm
Mode de fixation:Clipsé et/ou vissé
Sens de montage:horizontal
Indice de protection IP:IP20
Série:kallysta
  • WK492
    WK492 Pl. 2P Kallysta classic H71 Titane
    WK492
  • WK492
    Product Drawing Titane - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)
  • WK492 Pl. 2P Kallysta classic H71 Titane
  • Product Drawing Titane - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.