Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK487

WK487 Pl. 3P Kallysta classic V57 Auburn

Photo non contractuelle.
Référence présentée : WK481
WK487 Pl. 3P Kallysta classic V57 Auburn
WK487 Pl. 3P Kallysta classic V57 Auburn
Product Drawing Auburn - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)

Pl. 3P Kallysta classic V57 Auburn

Référence:WK487
pc.
EAN:

3250617064873

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de modules (horizontalement):1
Nombre de module pour l'appareillage mural:6
Nombre de postes:3
Nombre de postes à l'horizontal:1
Nombre d'unités, verticales:3
Décor:auburn
Couleur RAL:RAL 8029 - Cuivre nacré
Matière:polycarbonate (PC)
Matière:polycarbonate
Aspect de la surface:brillant
Type de traitement de surface:chromé
Profondeur produit installé:9 mm
Profondeur interne:10 mm
Hauteur produit installé:194 mm
Largeur produit installé:90 mm
Dimensions (LLxllxhh):194x90x9mm
Mode de fixation:Clipsé et/ou vissé
Sens de montage:vertical
Indice de protection IP:IP20
Série:kallysta classic
  • WK487
    WK487 Pl. 3P Kallysta classic V57 Auburn
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : WK481
  • WK487
    WK487 Pl. 3P Kallysta classic V57 Auburn
    WK487
  • WK487
    Product Drawing Auburn - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)
  • WK487 Pl. 3P Kallysta classic V57 Auburn
  • WK487 Pl. 3P Kallysta classic V57 Auburn
  • Product Drawing Auburn - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.