Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK486

WK486 Pl. 2P Kallysta classic V57 Auburn

WK486
WK486 Pl. 2P Kallysta classic V57 Auburn
Product Drawing Auburn - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)

Pl. 2P Kallysta classic V57 Auburn

Référence:WK486
pc.
EAN:

3250617064866

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de modules (horizontalement):1
Nombre de module pour l'appareillage mural:4
Nombre de postes:2
Nombre de postes à l'horizontal:1
Nombre d'unités, verticales:2
Décor:auburn
Couleur RAL:RAL 8029 - Cuivre nacré
Matière:polycarbonate (PC)
Matière:polycarbonate
Aspect de la surface:brillant
Type de traitement de surface:chromé
Profondeur produit installé:9 mm
Profondeur interne:10 mm
Hauteur produit installé:137 mm
Largeur produit installé:90 mm
Dimensions (LLxllxhh):137x90x9mm
Mode de fixation:Clipsé et/ou vissé
Sens de montage:vertical
Indice de protection IP:IP20
Série:kallysta classic
  • WK486
    WK486 Pl. 2P Kallysta classic V57 Auburn
    WK486
  • WK486
    Product Drawing Auburn - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)
  • WK486 Pl. 2P Kallysta classic V57 Auburn
  • Product Drawing Auburn - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.