Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK483

WK483 Pl. 3P Kallysta classic H71 Auburn

WK483
WK483 Pl. 3P Kallysta classic H71 Auburn
Product Drawing Auburn - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)

Pl. 3P Kallysta classic H71 Auburn

Référence:WK483
pc.
EAN:

3250617064835

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de modules (horizontalement):3
Nombre de module pour l'appareillage mural:6
Nombre de postes:3
Nombre de postes à l'horizontal:3
Nombre d'unités, verticales:1
Décor:auburn
Couleur RAL:RAL 8029 - Cuivre nacré
Matière:polycarbonate (PC)
Matière:polycarbonate
Aspect de la surface:brillant
Type de traitement de surface:chromé
Profondeur produit installé:9 mm
Profondeur interne:10 mm
Hauteur produit installé:80 mm
Largeur produit installé:233 mm
Dimensions (LLxllxhh):80x233x9mm
Mode de fixation:Clipsé et/ou vissé
Sens de montage:horizontal
Indice de protection IP:IP20
Série:kallysta
  • WK483
    WK483 Pl. 3P Kallysta classic H71 Auburn
    WK483
  • WK483
    Product Drawing Auburn - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)
  • WK483 Pl. 3P Kallysta classic H71 Auburn
  • Product Drawing Auburn - polycarbonate peint et vernis polycarbonate (PC)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.