Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WUZ671

WUZ671 Haut parleur Kallysta pour faux-plafond

WUZ671
WUZ671 Haut parleur Kallysta pour faux-plafond
LAUTSPRECHER__WIRING-SYMBOL

Haut parleur Kallysta pour faux-plafond

Référence:WUZ671
pc.
EAN:

3250617029827

Cond.:2 pc.
Caractéristiques techniques
Réglage du volume sonore:non
Fréquence assignée:120 - 20000 Hz
Plage de fréquence audio:180 Hz … 21 kHz
Bande de fréquences:180/21000 Hz
Plage de transmission (-3 dB):170 … 22000 Hz
Puissance nominale/musicale:6/8 W
Impédance:8 Ω
- pour 1 kHz:180 °
- pour 4 kHz:130 °
- pour 8 kHz:80 °
Matière:métal
Profondeur de montage:62 mm
Ø des ouvertures d'encastrement:116 mm
Hauteur de montage recommandée:2,4 … 4 m
Épaisseur de paroi d’encastrement:30 mm
Diamètre châssis de haut-parleur:87 mm
Encastrement:oui
  • avec mécanisme à ressort pour un encastrage dans le plafond
Section de conducteur (flexible):max. 2,5 mm²
  • avec borne enfichable
  • avec serre-câble
Niveau de pression acoustique 1 W/1 m:87 dB
Niveau de pression acoustique pour P{\sub Nenn}:95 dB
Homologations:CE
  • avec membrane imprégnée d'humidité
Gamme design principale:TECHNIQUE DE COMMUNICATION
  • Les boîtiers d'encastrement correspondants sont disponibles auprès des sociétés Kaiser et Spelsberg.
  • WUZ671
    WUZ671 Haut parleur Kallysta pour faux-plafond
    WUZ671
  • WUZ671
    LAUTSPRECHER__WIRING-SYMBOL
  • WUZ671 Haut parleur Kallysta pour faux-plafond
  • LAUTSPRECHER__WIRING-SYMBOL
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.