Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK221

WK221 RJ45x2 Kallysta cat.6 UTP Gr1

WK221

RJ45x2 Kallysta cat.6 UTP Gr1

Référence:WK221
pc.
EAN:

3250617062213

Cond.:5 pc.
Caractéristiques techniques
Type:UTP
Mode de fixation:encastré
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Nombre d'emplacements de modules:2
Couleur RAL:RAL 7047 - Telegris 4
Couleur:gris (nuances)
Matière:polycarbonate (PC)
Matière:polycarbonate
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:non traitée
Profondeur produit installé:34 mm
Hauteur produit installé:70 mm
Largeur produit installé:73 mm
Mode de fixation:A vis
Type de montage:encastré
Nombre de sorties:2
Indice de protection IP:IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
Composition:mécanisme
Catégorie:Cat6
Série:kallysta
  • WK221
    WK221 RJ45x2 Kallysta cat.6 UTP Gr1
    WK221
  • WK221 RJ45x2 Kallysta cat.6 UTP Gr1
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.