Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

kallysta - mécanismes de prises de communication

Prise téléphone en T

WK200 Prise Téléphone T Kallysta
WK200
Référence  Description Cond. 
WK200Prise Téléphone T Kallysta10 pc.
pc.

Prises RJ45 simples

WK211 RJ45 Kallysta cat.5e UTP Gr1
WK211
Référence  Description Cond. 
WK211RJ45 Kallysta cat.5e UTP Gr15 pc.
pc.
WK214RJ45 Kallysta cat.5e FTP Gr15 pc.
pc.
WK217RJ45 Kallysta cat.5e STP Gr15 pc.
pc.
WK220RJ45 Kallysta cat.6 UTP Gr15 pc.
pc.
WK223RJ45 Kallysta cat.6 FTP Gr25 pc.
pc.
WK226RJ45 Kallysta cat.6 STP Gr35 pc.
pc.

Prises RJ45 doubles

WK212 RJ45x2 Kallysta cat.5e UTP Gr1
WK212
Référence  Description Cond. 
WK212RJ45x2 Kallysta cat.5e UTP Gr15 pc.
pc.
WK215RJ45x2 Kallysta cat.5e FTP Gr15 pc.
pc.
WK218RJ45x2 Kallysta cat.5e STP Gr15 pc.
pc.
WK221RJ45x2 Kallysta cat.6 UTP Gr15 pc.
pc.
WK224RJ45x2 Kallysta cat.6 FTP Gr25 pc.
pc.
WK227RJ45x2 Kallysta cat.6 STP Gr35 pc.
pc.

Prises haut-parleurs

WK290 Prise haut parleur simple Kallysta
WK290
Référence  Description Cond. 
WK290Prise haut parleur simple Kallysta10 pc.
pc.
WK291Prise haut parleur double Kallysta10 pc.
pc.

Prises TV simples

WK250 Kallysta Prise TV directe
WK250
Référence  Description Cond. 
WK250Kallysta Prise TV directe10 pc.
pc.
WK259Kallysta TV type "F"10 pc.
pc.
WK251Prise TV Kallysta passage/terminale 10dB5 pc.
pc.

Prises TV + FM

WK253 Kallysta Prise TV+FM directe
WK253
Référence  Description Cond. 
WK253Kallysta Prise TV+FM directe5 pc.
pc.
WK252Prise TV Kallysta passage/terminale 15dB5 pc.
pc.
WK254Prise TV+FM Kallysta passage/term 10dB5 pc.
pc.

Prise TV + FM + SAT

WK256 Kallysta Prise TV+FM+SAT directe 1entrée
WK256
Référence  Description Cond. 
WK256Kallysta Prise TV+FM+SAT directe 1entrée1 pc.
pc.
WK255Prise TV+FM Kallysta passage/term 15dB5 pc.
pc.
WK257Kallysta Prise TV+FM+SAT directe 2entrée1 pc.
pc.

Prises aspiration centralisée

WK734B Prise aspi Kallysta sans contact Blanc
WK734B
Référence  Description Cond. 
WK734BPrise aspi Kallysta sans contact Blanc1 pc.
pc.
WK734DPrise aspi Kallysta sans contact Dune1 pc.
pc.
WK734CPrise aspi Kallysta sans contact Carbone1 pc.
pc.
WK734TPrise aspi Kallysta sans contact Titane1 pc.
pc.
WK735BPrise aspi Kallysta avec contact Blanc1 pc.
pc.
WK735DPrise aspi Kallysta avec contact Dune1 pc.
pc.
WK735CPrise aspi Kallysta avec contact Carbone1 pc.
pc.
WK735TPrise aspi Kallysta avec contact Titane1 pc.
pc.

Kit de raccordement pour prise d'aspiration centralisée

WUZ670 Kit de raccordt prise aspi Kallysta
WUZ670
Référence  Description Cond. 
WUZ670Kit de raccordt prise aspi Kallysta1 pc.
pc.

Kit radio FM stéréo

WK352 Kit Kallysta radio + HP encastré
WK352
Référence  Description Cond. 
WK352Kit Kallysta radio + HP encastré1 pc.
pc.
WK353kallysta radio + 2 HP plafond1 pc.
pc.

Radio FM

WK350 kallysta FM radio
WK350
Référence  Description Cond. 
WK350kallysta FM radio1 pc.
pc.

Haut parleur encastré

WUZ671 Haut parleur Kallysta pour faux-plafond
WUZ671
Référence  Description Cond. 
WK351kallysta Haut-parleur encastré1 pc.
pc.
WUZ671Haut parleur Kallysta pour faux-plafond2 pc.
pc.
WUZ672Haut parleur Kallysta 2 pouces faux-plaf1 pc.
pc.

Prises vidéo et sons

WK268 2 RCA audio Kallysta (Rouge&Blanc)
WK268
Référence  Description Cond. 
WK2682 RCA audio Kallysta (Rouge&Blanc)1 pc.
pc.
WK261Prise 3 RCA Kallysta (Audio + Video)1 pc.
pc.
WK273Prise BNC Kallysta traversante1 pc.
pc.
WK274Prise DVI-D Kallysta à bornier à vis1 pc.
pc.
WK264Prise HDMI Kallysta à bornier à vis1 pc.
pc.
WK263Prise HDMI Kallysta traversante1 pc.
pc.
WK278Prise Jack Kallysta connecteur 3.5mm1 pc.
pc.
WK271Prise optique Kallysta traversante LC1 pc.
pc.
WK270Prise optique Kallysta traversante SC1 pc.
pc.
WK279Prise S-Video + Audio RCA Kallysta1 pc.
pc.
WK275Prise S-Video Kallysta à bornier à vis1 pc.
pc.
WK265Prise USB Kallysta1 pc.
pc.
WK266Prise XLR femelle Kallysta bornier à vis1 pc.
pc.
WK267Prise XLR Mâle Kallysta bornier à vis1 pc.
pc.
WK262Prise YUV Kallysta ( video RGB)1 pc.
pc.
WK276SUB-D 15 (VGA) Kallysta à bornier à vis1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.