Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK739T

WK739T Enjo. sortie de câble Kallysta Titane

WK739T

Enjo. sortie de câble Kallysta Titane

Référence:WK739T
pc.
EAN:

3250617073929

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type d'organe de commande:Autre
Avec ou sans voyant:sans
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Décor:titane
Couleur RAL:RAL 9006 - Aluminium blanc
Couleur:aluminium
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:Epoxy
Dimensions (LLxllxhh):57x57x20
Mode de fixation:Clipsé
Indice de protection IP:IP21
Série:kallysta
  • WK739T
    WK739T Enjo. sortie de câble Kallysta Titane
    WK739T
  • WK739T Enjo. sortie de câble Kallysta Titane
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.