Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK739D

WK739D Enjo. sortie de câble Kallysta Dune

WK739D

Enjo. sortie de câble Kallysta Dune

Référence:WK739D
pc.
EAN:

3250617073936

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type d'organe de commande:Autre
Avec ou sans voyant:sans
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Décor:dune
Couleur RAL:RAL 1013 - Blanc perlé
Couleur:beige
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:matt
Dimensions (LLxllxhh):57x57x20
Mode de fixation:Clipsé
Indice de protection IP:IP21
Série:kallysta
  • WK739D
    WK739D Enjo. sortie de câble Kallysta Dune
    WK739D
  • WK739D Enjo. sortie de câble Kallysta Dune
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.