Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK739B

WK739B Enjo. Kallysta sortie de câble Blanc Név

WK739B

Enjo. Kallysta sortie de câble Blanc Név

Référence:WK739B
pc.
EAN:

3250617073905

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type d'organe de commande:Autre
Avec ou sans voyant:sans
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Décor:blanc névé
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:matt
Dimensions (LLxllxhh):57x57x20
Mode de fixation:Clipsé
Indice de protection IP:IP21
Essai fil incandescent:/CEI 695-2-1: 650°C
Série:kallysta
  • WK739B
    WK739B Enjo. Kallysta sortie de câble Blanc Név
    WK739B
  • WK739B Enjo. Kallysta sortie de câble Blanc Név
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.