Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK733D

WK733D Enjo. prise 2P Kallysta Dune

WK733D

Enjo. prise 2P Kallysta Dune

Référence:WK733D
pc.
EAN:

3250617073332

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type d'organe de commande:Prise
Mécanisme associé:WK102
Avec ou sans voyant:sans
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Décor:dune
Couleur RAL:RAL 1013 - Blanc perlé
Couleur:beige
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:matt
Dimensions (LLxllxhh):57x57x22
Mode de fixation:Clipsé
Indice de protection IP:IP21
Série:kallysta
  • WK733D
    WK733D Enjo. prise 2P Kallysta Dune
    WK733D
  • WK733D Enjo. prise 2P Kallysta Dune
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.