Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK733C

WK733C Enjo. prise 2P Kallysta Carbone

WK733C

Enjo. prise 2P Kallysta Carbone

Référence:WK733C
pc.
EAN:

3250617073318

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type d'organe de commande:Prise
Mécanisme associé:WK102
Avec ou sans voyant:sans
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Décor:carbone
Couleur RAL:RAL 7016 - Gris anthracite
Couleur:anthracite
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:Epoxy
Dimensions (LLxllxhh):57x57x22
Mode de fixation:Clipsé
Indice de protection IP:IP21
Série:kallysta
  • WK733C
    WK733C Enjo. prise 2P Kallysta Carbone
    WK733C
  • WK733C Enjo. prise 2P Kallysta Carbone
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.