Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK733B

WK733B Enjo. prise 2P Kallysta Blanc Névé

WK733B

Enjo. prise 2P Kallysta Blanc Névé

Référence:WK733B
pc.
EAN:

3250617073301

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type d'organe de commande:Prise
Mécanisme associé:WK102
Avec ou sans voyant:sans
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Décor:blanc névé
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:matt
Dimensions (LLxllxhh):57x57x22
Mode de fixation:Clipsé
Indice de protection IP:IP21
Essai fil incandescent:/CEI 695-2-1: 650°C
Série:kallysta
  • WK733B
    WK733B Enjo. prise 2P Kallysta Blanc Névé
    WK733B
  • WK733B Enjo. prise 2P Kallysta Blanc Névé
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.