Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK731B

WK731B Enjo. PC 2P+T à voy. Kallysta Blanc Névé

WK731B

Enjo. PC 2P+T à voy. Kallysta Blanc Névé

Référence:WK731B
pc.
EAN:

3250617073103

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type d'organe de commande:Prise
Avec ou sans voyant:sans
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Décor:blanc névé
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:matt
Dimensions (LLxllxhh):57x57x22
Mode de fixation:Clipsé
Indice de protection IP:IP21
Essai fil incandescent:/CEI 695-2-1: 650°C
Série:kallysta
  • WK731B
    WK731B Enjo. PC 2P+T à voy. Kallysta Blanc Névé
    WK731B
  • WK731B Enjo. PC 2P+T à voy. Kallysta Blanc Névé
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.