Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK730M1

WK730M1 Enjo. prise 2P+T Kallysta Ekla

WK730M1

Enjo. prise 2P+T Kallysta Ekla

Référence:WK730M1
pc.
EAN:

3250617073059

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type d'organe de commande:Prise
Mécanisme associé:WK100,WK101
Avec ou sans voyant:sans
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Décor:ekla
Couleur RAL:RAL 7016 - Gris anthracite
Couleur:anthracite
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:Epoxy
Dimensions (LLxllxhh):57x57x22
Mode de fixation:Clipsé
Indice de protection IP:IP21
Série:kallysta
  • WK730M1
    WK730M1 Enjo. prise 2P+T Kallysta Ekla
    WK730M1
  • WK730M1 Enjo. prise 2P+T Kallysta Ekla
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.