Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK730D

WK730D Enjo. prise 2P+T Kallysta Dune

WK730D

Enjo. prise 2P+T Kallysta Dune

Référence:WK730D
pc.
EAN:

3250617073035

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type d'organe de commande:Prise
Mécanisme associé:WK100,WK101
Avec ou sans voyant:sans
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Décor:dune
Couleur RAL:RAL 1013 - Blanc perlé
Couleur:beige
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:matt
Dimensions (LLxllxhh):57x57x22
Mode de fixation:Clipsé
Indice de protection IP:IP21
Série:kallysta
  • WK730D
    WK730D Enjo. prise 2P+T Kallysta Dune
    WK730D
  • WK730D Enjo. prise 2P+T Kallysta Dune
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.