Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK788T

WK788T Enjo. Kallysta à tirage Titane

WK788T

Enjo. Kallysta à tirage Titane

Référence:WK788T
pc.
EAN:

3250617078825

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type d'organe de commande:carte hôtel
Mécanisme associé:WK005,WK024
Avec ou sans voyant:sans
Décor:titane
Couleur RAL:RAL 9006 - Aluminium blanc
Couleur:aluminium
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:Epoxy
Dimensions (LLxllxhh):57x57x17
Mode de fixation:Clipsé
Application:Interrupteur/Poussoir
Indice de protection IP:IP21
Série:kallysta
  • WK788T
    WK788T Enjo. Kallysta à tirage Titane
    WK788T
  • WK788T Enjo. Kallysta à tirage Titane
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.