Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK781M2

WK781M2 Touche Kallysta à voyant,  Optik

WK781M2

Touche Kallysta à voyant, Optik

Référence:WK781M2
pc.
EAN:

3250617078160

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type d'organe de commande:touche simple
Nombre de touches:1
Mécanisme associé:WK001,WK003,WK022
Avec ou sans voyant:sans
Décor:optik
Couleur RAL:RAL 7016 - Gris anthracite
Couleur:anthracite
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:Epoxy
Dimensions (LLxllxhh):57x57x12
Mode de fixation:Clipsé
Application:Interrupteur/Poussoir
Indice de protection IP:IP21
Série:kallysta
  • WK781M2
    WK781M2 Touche Kallysta à voyant,  Optik
    WK781M2
  • WK781M2 Touche Kallysta à voyant,  Optik
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.