Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WK780T

WK780T Touche Kallysta coloris Titane

WK780T

Touche Kallysta coloris Titane

Référence:WK780T
pc.
EAN:

3250617078023

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type d'organe de commande:Touche
Nombre de touches:1
Mécanisme associé:WK001,WK003,WK022
Avec ou sans voyant:sans
Décor:titane
Couleur RAL:RAL 9006 - Aluminium blanc
Couleur:aluminium
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:Epoxy
Dimensions (LLxllxhh):57x57x12
Mode de fixation:Clipsé
Application:Interrupteur/Poussoir
Indice de protection IP:IP21
Série:kallysta
  • WK780T
    WK780T Touche Kallysta coloris Titane
    WK780T
  • WK780T Touche Kallysta coloris Titane
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.