Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WNE025B

WNE025B BP Cubyko porte-étiq 1F encast. Blanc

WNE025B

BP Cubyko porte-étiq 1F encast. Blanc

Référence:WNE025B
pc.
EAN:

3250617173254

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:bouton poussoir
Type d'organe de commande:Bouton poussoir
Mode de fixation:vissé
Voyant lumineux:oui
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:24V
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Couleur RAL:RAL 9010
Couleur:encastré blanc
Matière: polypropylène  (PP)
Matière:polypropylène
Type de traitement de surface:matt
Profondeur produit installé:40 mm
Hauteur produit installé:75 mm
Largeur produit installé:75 mm
Dimensions (LLxllxhh):83X83X33
Mode de fixation:A vis
Section de raccordement en câble rigide:mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexion:Quickconnect
Type de contact:1O+1F
Homologations:EN 60669-1
Indice de protection IP:IP55 (flache Wand, mur plat, flat wall)
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
Essai fil incandescent:NF EN 60-695-2
Température de stockage:-50 à 50 °C
Composition:mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série:cubyko
  • WNE025B
    WNE025B BP Cubyko porte-étiq 1F encast. Blanc
    WNE025B
  • WNE025B BP Cubyko porte-étiq 1F encast. Blanc
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.