Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WNC132B

WNC132B PC dble Cubyko vert 2P+T saillie Blanc

WNC132B

PC dble Cubyko vert 2P+T saillie Blanc

Référence:WNC132B
pc.
EAN:

3250617171359

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de pôles:2P+T
Mode de fixation:vissé
Raccordement centralisé:oui
fonction interrupteur:non
Protection contre les surtensions:non
Avec éclairage d'orientation:non
Voyant lumineux:non
avec ou sans voyant:sans
Avec prise USB de charge:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Nombre de module pour l'appareillage mural:4
Cadenassable:non
Alimentation spéciale de courant:Sans alimentation par courant spécial
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:complet blanc
Matière: polypropylène  (PP)
Aspect de la surface:mat satiné
surface:autre
Type de traitement de surface:verni mat
Profondeur produit installé:22,8 mm
Hauteur produit installé:75 mm
Largeur produit installé:75 mm
Dimensions (LLxllxhh):76x76x100
Mode de fixation:A vis
Type de montage:en saillie
Section de raccordement en câble rigide:mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexion:Quickconnect
Prise de phase:L1
Avec fusible fin:non
Commutateur marche/arrêt:non
Isolé:oui
porte étiquette transparent:non
Homologations:NFC 61314
Indice de protection IP:IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
sans halogène:oui
Essai fil incandescent:/NF EN 60-695-2
Température de stockage:-50 à 50 °C
Série:cubyko
Version:FR
  • WNC132B
    WNC132B PC dble Cubyko vert 2P+T saillie Blanc
    WNC132B
  • WNC132B PC dble Cubyko vert 2P+T saillie Blanc
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.