Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WNC123

WNC123 PC tple Cubyko hor. 2P+T saillie Gris

WNC123

PC tple Cubyko hor. 2P+T saillie Gris

Référence:WNC123
pc.
EAN:

3250617171236

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de pôles:2P+T
Mode de fixation:vissé
Raccordement centralisé:oui
fonction interrupteur:non
Protection contre les surtensions:non
Avec éclairage d'orientation:non
Voyant lumineux:non
avec ou sans voyant:sans
Avec prise USB de charge:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Nombre de module pour l'appareillage mural:6
Cadenassable:non
Alimentation spéciale de courant:Sans alimentation par courant spécial
Couleur RAL:RAL 7011 - Gris fer
Couleur:complet gris
Matière: polypropylène  (PP)
Aspect de la surface:mat satiné
surface:autre
Type de traitement de surface:verni mat
Profondeur produit installé:42,5 mm
Hauteur produit installé:45 mm
Largeur produit installé:135 mm
Dimensions (LLxllxhh):76x76x97
Mode de fixation:A vis
Type de montage:en saillie
Section de raccordement en câble rigide:mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexion:Quickconnect
Prise de phase:L1
Avec fusible fin:non
Commutateur marche/arrêt:non
Isolé:oui
porte étiquette transparent:non
Homologations:NFC 61314
Indice de protection IP:IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
sans halogène:oui
Essai fil incandescent:/NF EN 60-695-2
Température de stockage:-50 à 50 °C
Série:cubyko
Version:FR
  • WNC123
    WNC123 PC tple Cubyko hor. 2P+T saillie Gris
    WNC123
  • WNC123 PC tple Cubyko hor. 2P+T saillie Gris
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.