Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WNC021

WNC021 cubyko BP 1O/1F à voyant saillie gris

WNC021

cubyko BP 1O/1F à voyant saillie gris

Référence:WNC021
pc.
EAN:

3250617170215

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:bouton poussoir
Type d'organe de commande:Bouton poussoir
Nombre de touches:1
Mode de fixation:vissé
Voyant lumineux:oui
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Couleur RAL:RAL 7011 - Gris fer
Couleur:complet gris
Matière: polypropylène  (PP)
Matière:polypropylène
Type de traitement de surface:matt
Profondeur produit installé:64 mm
Hauteur produit installé:75 mm
Largeur produit installé:75 mm
Dimensions (LLxllxhh):76x76x71
Mode de fixation:A vis
Section de raccordement en câble rigide:mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexion:Quickconnect
Type de contact:1O+1F
Homologations:EN 60669-1
Indice de protection IP:IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
Essai fil incandescent:NF EN 60-695-2
Température de stockage:-10 à 50 °C
Composition:mécanisme complet avec plaque
Série:W.1
  • WNC021
    WNC021 cubyko BP 1O/1F à voyant saillie gris
    WNC021
  • WNC021 cubyko BP 1O/1F à voyant saillie gris
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.