Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WNC003

WNC003 cubyko VV témoin + neutre saillie gris

WNC003

cubyko VV témoin + neutre saillie gris

Référence:WNC003
pc.
EAN:

3250617170031

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:Interrupteur
Type d'organe de commande:touche simple
Nombre de touches:1
Mode de fixation:vissé
Voyant lumineux:en accessoire
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Couleur RAL:RAL 7011 - Gris fer
Couleur:complet gris
Matière: polypropylène  (PP)
Matière:polypropylène
Type de traitement de surface:matt
Profondeur produit installé:64 mm
Hauteur produit installé:75 mm
Largeur produit installé:75 mm
Dimensions (LLxllxhh):76x76x65
Section de raccordement en câble rigide:mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexion:Quickconnect
Type de contact:va et vient
Homologations:EN 60669-1
Indice de protection IP:IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
Essai fil incandescent:NF EN 60-695-2
Température de stockage:-10 à 50 °C
Composition:mécanisme complet avec plaque
Série:W.1
  • WNC003
    WNC003 cubyko VV témoin + neutre saillie gris
    WNC003
  • WNC003 cubyko VV témoin + neutre saillie gris
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.