Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WNC001

WNC001 cubyko VV saillie gris

WNC001

cubyko VV saillie gris

Référence:WNC001
pc.
EAN:

3250617170017

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:Interrupteur
Type d'organe de commande:touche simple
Nombre de touches:1
Mode de fixation:vissé
Voyant lumineux:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Couleur RAL:RAL 7011 - Gris fer
Couleur:complet gris
Matière:mélange de matériaux
Matière:polypropylène
Type de traitement de surface:matt
Profondeur produit installé:64 mm
Hauteur produit installé:75 mm
Largeur produit installé:75 mm
Dimensions (LLxllxhh):76x76x61
Section de raccordement en câble rigide:mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexion:Quickconnect
Type de contact:va et vient
Homologations:EN 60669-1
Indice de protection IP:IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
Essai fil incandescent:NF EN 60-695-2
Température de stockage:-10 à 50 °C
Composition:mécanisme complet avec plaque
Série:W.1
  • WNC001
    WNC001 cubyko VV saillie gris
    WNC001
  • WNC001 cubyko VV saillie gris
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.