Systo Insert prise Schuko séc. enfant blanc WS160

EAN
3250617081603
Conditionnement
10 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    SCHUKO
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Commandes & indicateurs
  • Avec ou sans voyant
    sans
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250 V
Dimensions
  • Longueur
    45 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    45x45x40
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Surface
    laqué
Gestion de l'éclairage
  • Type de Lampe
    ne s'applique pas
Installation, montage
  • Type de montage
    encastré/saillie/goulotte
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 2,5mm²
  • Prise de phase
    L1
Standards
  • Homologations
    VDE
Sécurité
  • Essai fil incandescent
    NF EN 60-695-2
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Protection
    avec protection
Identification
  • Série
    systo