Filtre Systo spécial goulotte pour prises multiples WS138

EAN
3250617081382
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatible avec
    WS121x, WS122x, WS123x, WS131, WS132, WS133
Tension
  • Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC61643-11
    1.5 kV
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    46 mm
  • Hauteur produit installé
    45 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    45x45x46mm
  • Largeur produit installé
    45 mm
Standards
  • Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11
    3/ D/ T3
Identification
  • Série
    systo