Interrupteur Systo spécial goulotte 16A pour prise multiple WS136

EAN
3250617081368
Conditionnement
10 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type d'organe de commande
    touche simple
Modèle
  • Type de commutation
    2 pôles
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    non
  • Poussoirs
    No
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 AX
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    52 mm
  • Hauteur produit installé
    45 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    45x45x52mm
  • Largeur produit installé
    45 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Installation, montage
  • Type de montage
    encastré
Equipement
  • Éclairage
    sans éclairage (non éclairable)
  • Interrupteur de chauffage
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Composition
    mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)