Serre câble Systo pour prises multiples WS130

EAN
3250617081306
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatible avec
    WS121x, WS122x, WS123x, WS131, WS132, WS133, WS136, WS137, WS138, WS166, WS167, WS168, WS172x, WS173x, WS182, WS183, WS184, WS185, WS186
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    31.5 mm
  • Hauteur produit installé
    40 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    60x40x31.5
  • Largeur produit installé
    60 mm
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Identification
  • Série
    systo