Accessoire de jonction Gallery, Systo pour bloc de prises spéciale goulotte WS120

EAN
3250617081207
Conditionnement
10 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatible avec
    WS121x, WS122x, WS123x, WS131, WS132, WS133, WS136, WS137, WS138, WS166, WS167, WS168, WS172x, WS173x, WS182, WS183, WS184, WS185, WS186
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    25 mm
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    40x30x25
  • Largeur produit installé
    40 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Standards
  • Homologations
    NFC 61314
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Identification
  • Série
    gallery systo