Systo/essensya Lampe pour témoin 250V WS691

EAN
3250617086912
Conditionnement
10 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
Puissance
  • Puissance consommée en W
    0.18 W
Matières
  • Couleur
    rouge
Gestion de l'éclairage
  • Type de Lampe
    LED
Standards
  • Homologations
    EN 60669-1
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Identification
  • Série
    systo