Lot de 50 griffes pour mécanisme Essensya-Systo-Kallysta WK696

EAN
3250617066969
Conditionnement
50 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    13 mm
  • Largeur produit installé
    11 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Matière
    cuivre
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui