Sortie de câble monobloc Essensya Pure WE155

EAN
3250617101554
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Fonctions
  • Protection différentielle intégrée
    Non
  • Raccordement centralisé
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Compatibilité
  • Compatible IFTTT
    Non
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    non
Connectivité
  • Avec prise USB de charge
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Profondeur
    37 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
  • Profondeur produit installé
    22.8 mm
  • Hauteur produit installé
    80 mm
  • Largeur produit installé
    70 mm
Capacité
  • Nombre d'emplacements de modules
    0
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Non
Alimentation
  • Alimentation spéciale de courant
    Autre
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Type de traitement de surface
    non traitée
  • Transparent
    Non
  • Finition métallique
    Non
Installation, montage
  • Mode de fixation
    A vis
Connexion
  • Nombre de phases accessibles
    0
  • Type de connexion
    Vis/Bride
Accessoires inclus
  • Avec fusible fin
    Non
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
  • Nombre de prises commandées
    0
  • Commutateur marche/arrêt
    Non
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Homologations
    NFC 61314
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Isolé
    Oui
Identification
  • Version
    Autre